Julkaise tuotteesi
HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE Built In Hood Lyra Plus

HAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus _495.38.370
Tekniset tiedot
  • • Push button • 3 Speed levels • Lighting: LED 2 x 1.5 W • Aluminium grease filter • Aluminium flexible duct Ø150 mm (order seperately see page 121) • Charcoal filter, 2 pcs.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Built-In-Hood_Lyra-Plus
  • TuoteperheHood
  • TuoteryhmäBuilt-In
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)255
  • Leveys (mm)525
  • Syvyys (mm)291
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 23
  • OmniClass-nimikeResidential Food Cooking Equipment