Julkaise tuotteesi
HAFELE Door Hardware Pull Handle Kawajun L645 MM

HAFELE Door Hardware Pull Handle Kawajun L645 MM

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Door_Hardware_Pull_Handle_Kawajun_L645_MM
  • TuoteperheGlass Swing Door
  • TuoteryhmäHardware for Glass Swing Door
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-07-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)65
  • Leveys (mm)27
  • Syvyys (mm)645
Liittyviä
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
  • OmniClass-numero23-17 19 11
  • OmniClass-nimikeHardware for Doors

Alueellinen saatavuus

Aasia