Julkaise tuotteesi
HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate

HAFELE Freestanding Dishwasher Hygiene Smart Mate

HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Hygiene-Smart Mate _495.06.523
Tekniset tiedot
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Intensive (117 min) - Eco (225 min) - Glass (130 min) - 90 min (90 min) - Rapid (30 min) - Self cleaning (100 min) • Wash options: 2 Programs - Extra drying - Half load • 2 Spray levels • Number of racks: 2 • Energy efficiency class: A++
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Freestanding-Dishwasher_Hygiene-SmartMate
  • TuoteperheDishwasher
  • TuoteryhmäFreestanding
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)845
  • Leveys (mm)598
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 25
  • OmniClass-nimikeResidential Dishwashers