Julkaise tuotteesi
HAFELE Gas Hob Haco Plus

HAFELE Gas Hob Haco Plus

5.0 / 5 tähteä5.0(8 arvostelua)
HAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus _495.06.165
Tekniset tiedot
  • • 4 Burners: Left and right 5 kW, Middle top 2 kW, Middle bottom 1.5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus
  • TuoteperheHob
  • TuoteryhmäGas
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)860
  • Syvyys (mm)510
Liittyviä
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 23
  • OmniClass-nimikeResidential Food Cooking Equipment