Julkaise tuotteesi
HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Bottom
HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Bottom

    HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Bottom

    4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)
    Tekniset tiedot
    • • For glass thickness 10–12 mm • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • For double action doors
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHAFELE_Glass_Swing_Door_Patch_Fittings_Bottom
    • TuoteperheGlass Swing Door
    • TuoteryhmäHardware for Glass Swing Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)166
    • Leveys (mm)52
    • Syvyys (mm)31
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • OmniClass-numero23-17 11 11
    • OmniClass-nimikeDoor Components 

    Alueellinen saatavuus

    Aasia