Julkaise tuotteesi
HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight Pivot
HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight Pivot

    HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight Pivot

    Tekniset tiedot
    • • Counter bearing for top patch fitting • For glass thickness 10–12 mm • Suitable for DIN left hand and DIN right hand
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHAFELE_Glass_Swing_Door_Patch_Fittings_Fanlight_Pivot
    • TuoteperheGlass Swing Door
    • TuoteryhmäHardware for Glass Swing Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-20
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)166
    • Leveys (mm)52
    • Syvyys (mm)31
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • OmniClass-numero23-17 11 11
    • OmniClass-nimikeDoor Components 

    Alueellinen saatavuus

    Aasia