Julkaise tuotteesi
HAFELE Kitchen Built-In Multifunction Oven Plus+IMOLA

HAFELE Kitchen Built-In Multifunction Oven Plus+IMOLA

Tekniset tiedot
    • 538.01.262
    • Material: Glass/Stainless steel
    • Oven multifunction 11 functions, Capacity: 70 L
    • Touch control with LCD display
    • Fully glass door
    • 3-level glass doors
    • 2-side rack support
    • Telescopic guides 2 levels
    • Removable door
    • Electronic child lock
    • Smoke ventilation system
    • Timer 9 h
    • Aluminium handle
    • Temperature range: 50–250 ºC
    • 1 Shallow baking pan, 1 Deep baking pan and 1 Grill rack
    • Electrical connection rating: 3,000 W
    • Voltage: 220-240V, 50/60 H
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Kitchen_Built-In_Multifunction_Oven_Plus-IMOLA
  • TuoteperheKitchen
  • TuoteryhmäOven
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-12-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)595
  • Leveys (mm)595
  • Syvyys (mm)575
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 23
  • OmniClass-nimikeResidential Food Cooking Equipment

Alueellinen saatavuus

Aasia