Julkaise tuotteesi
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+
HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    HAFELE Kitchen Chimney Hood Plus+

    4.1 / 5 tähteä4.1(8 arvostelua)
    Tekniset tiedot
      • 533.87.362, 533.87.363 
      • Material: Stainless steel black matt
      • Suction power: 1,300 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Baffle filter 2 pcs.
      • Charcoal filter 1 pc.
      • Oil cup with indicator
      • Gesture control
      • Ionizer function
      • Flexible duct Ø150 x2,000 mm
      • Electrical connection rating: 383 W
      • Voltage: 220-240 V, 50 Hz
      • Max. noise level: 73 db(A)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHAFELE_Kitchen_Chimney_Hood_Plus
    • TuoteperheKitchen
    • TuoteryhmäHood
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-12-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
    • OmniClass-numero23-21 23 43
    • OmniClass-nimikeResidential Cooking Ventilation Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Aasia