Julkaise tuotteesi
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard
HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    HAFELE Kitchen Cooker Hood Standard

    4.6 / 5 tähteä4.6(7 arvostelua)
    Tekniset tiedot
      • 533.87.022, 533.87.023
      • Material: Stainless steel
      • Suction power: 600 m3/h
      • Touch control
      • 3 Speed levels
      • Lighting: LED 2x1.5 W
      • Metal filter (ANIL 90: 3 pcs./ANIL 60: 2 pcs.)
      • Aluminium foil (order separately)
      • Charcoal filter 2 pcs.
      • Ionizer function
      • Electrical connection rating: 203 W
      • Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
      • Max. noise level: 57 db(A)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHAFELE_Kitchen_Cooker_Hood_Standard
    • TuoteperheKitchen
    • TuoteryhmäHood
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-12-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)130
    • Syvyys (mm)503
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
    • OmniClass-numero23-21 23 43
    • OmniClass-nimikeResidential Cooking Ventilation Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Aasia