Julkaise tuotteesi
HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

HAFELE Kitchen Gas Hob Plus+ELIO

Tekniset tiedot
    • 534.01.723
    • Material: Stainless steel
    • 2 Burners: Left and right 5 kW
    • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
    • With Thermocouple integrated in each burner
    • Brass burners
    • Cast iron pan support
    • Zinc alloy knob
    • Bottom Air injection
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Kitchen_Gas_Hob_Plus-ELIO
  • TuoteperheKitchen
  • TuoteryhmäHob
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-12-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)760
  • Syvyys (mm)450
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 23
  • OmniClass-nimikeResidential Food Cooking Equipment

Alueellinen saatavuus

Aasia