Julkaise tuotteesi
Hafele Movable Wall System Operable Wall PRESIDENT

Hafele Movable Wall System Operable Wall PRESIDENT

Hafele Movable Wall System Operable Wall PRESIDENT
Tekniset tiedot
  • -Completely transparent partition
    -Height up to 3.5 meter
    -Curved segmented models available
    -High-quality track and trolley system
    -Extremly durable clamping construction without necessity of drilling the glass
    -Vertical profile with magnetic rubber
    -Variety of colour for glass clamps and vertical profiles

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHafele_Movable_Wall_System_Operable_Wall_PRESIDENT
  • TuoteperheWall System
  • TuoteryhmäMovable Operable Wall
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-09-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3500
  • Leveys (mm)1000
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)45
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Folding & Moving Walls

Alueellinen saatavuus

Aasia