Julkaise tuotteesi
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Blue Pattern Cute

HAFELE Retro Minibar Refrigerator Blue Pattern Cute

HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Blue-Pattern-Cute _495.06.738

Tekniset tiedot
  • • Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Blue-Pattern-Cute
  • TuoteperheRefrigerator
  • TuoteryhmäRetro-Minibar
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)960
  • Leveys (mm)545
  • Syvyys (mm)615
Liittyviä
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiölaitteet
  • OmniClass-numero23-21 23 33
  • OmniClass-nimikeResidential Refrigerators And Freezers