Julkaise tuotteesi
HAFELE Single lever kitchen tap NECKAR 566.11.241

HAFELE Single lever kitchen tap NECKAR 566.11.241

4.3 out of 5 stars4.3(6 reviews)
HAFELE Single lever kitchen tap NECKAR 566.11.241
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Single_lever_kitchen_tap_NECKAR_566-11-241
  • TuoteperheKitchen
  • TuoteryhmäTaps & Mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)297
  • Leveys (mm)86
  • Syvyys (mm)238
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)0.95
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat

Alueellinen saatavuus

Aasia
Armenia
Azerbaidžan
Bangladesh
Bhutan
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brunei
Etelä-Korea
Filippiinit
Georgia
Hong Kong
Indonesia
Intia
Japani
Joulusaari
Kambodža
Kazakstan
Kiina
Kirgisia
Kookossaaret
Laos
Macao
Malediivit
Malesia
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
Pakistan
Pohjois-Korea
Singapore
Sri Lanka
Tadžikistan
Taiwan
Thaimaa
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam