Priorisoi lokalisoidut tiedot asettamalla sijainti ja kieli. Jatka
HAFELE Storage Fittings Pull-out slide corner LeMans II-W450mm

HAFELE Storage Fittings Pull-out slide corner LeMans II-W450mm

541.29.480

541.29.482

541.29.481

541.29.483

Tekniset tiedot
  • -Material: Steel -Finish: Frame anthracite, Tray Arena Style anthracite -Feature: With AntiSlip coating -Version: Trays extend completely out of the unit, each tray slide independent -Load capacity: 25 kg/tray -Internal carcase depth: Min. 500 mm -Side panel thickness: 16 or 19 mm -Supplied with : Set components complete with mounting and drilling template, incl. self-closing damping system
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Storage_Fittings_Pull-out_slide_corner_LeMans_II-W450mm
  • TuoteperheStorage Fittings
  • TuoteryhmäPull-out slide corner
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-03
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • OmniClass-numero23-21 19 17
  • OmniClass-nimikeCasework Components

Alueellinen saatavuus

Aasia
Armenia
Azerbaidžan
Bangladesh
Bhutan
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brunei
Etelä-Korea
Filippiinit
Georgia
Hong Kong
Indonesia
Intia
Japani
Joulusaari
Kambodža
Kazakstan
Kiina
Kirgisia
Kookossaaret
Laos
Macao
Malediivit
Malesia
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
Pakistan
Pohjois-Korea
Singapore
Sri Lanka
Tadžikistan
Taiwan
Thaimaa
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam