Priorisoi lokalisoidut tiedot asettamalla sijainti ja kieli. Jatka
HAFELE Storage Fittings Turn Tray TurnMotion II

HAFELE Storage Fittings Turn Tray TurnMotion II

542.14.332

Tekniset tiedot
  • -Material: Steel -Finish: Frame anthracite, Tray Arena Style anthracite -Feature: With AntiSlip coating -Version: Side mounted, full extension with perfect running characteristics and high lateral stability, with soft closing device -Load capacity: 20 kg -Internal carcase depth: Min. 496 mm -Side panel thickness: 16 or 19 mm -Supplied with : Set components complete with full-extension frame, front brackets and trays/baskets, incl. damping system SoftSTOPPplus
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Storage_Fittings_Turn_Tray_TurnMotion_II
  • TuoteperheStorage Fittings
  • TuoteryhmäTurn Tray
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-02-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)87.5
  • Leveys (mm)543.5
  • Syvyys (mm)448
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Hyllyt & varasto
  • OmniClass-numero23-21 19 17
  • OmniClass-nimikeCasework Components

Alueellinen saatavuus

Aasia
Armenia
Azerbaidžan
Bangladesh
Bhutan
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brunei
Etelä-Korea
Filippiinit
Georgia
Hong Kong
Indonesia
Intia
Japani
Joulusaari
Kambodža
Kazakstan
Kiina
Kirgisia
Kookossaaret
Laos
Macao
Malediivit
Malesia
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
Pakistan
Pohjois-Korea
Singapore
Sri Lanka
Tadžikistan
Taiwan
Thaimaa
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam