Julkaise tuotteesi
HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

HAFELE TV and Hi-Fi Fittings Electric Lift System Load Bearing Capacity 65 kg ±210° Manually Rotating

421.68.205 EL.LIFT SYSTEM TRAVEL 635/680X250MM

421.68.206 EL.LIFT SYSTEM TRAVEL 965/680X250MM

Tekniset tiedot
  • - Suitable for: Flat screens - VESA standard: Universal - Lift: 635 or 965 mm - Distance: Between rear panel and TV: 117 mm - Power cable: 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz - Version: Socket with automatic shutdown for TV, flap deflector, removable - Material: Sheet steel - Finish: Powder coated graphite black, RAL 9011
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_TV-and-Hi-Fi-Fittings_Electric-Lift-System_Load-Bearing-Capacity-65kg_210-Manually-Rotating
  • TuoteperheTV and Hi-Fi Fittings
  • TuoteryhmäElectric Lift System
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-08-10
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)680
  • Syvyys (mm)250
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • OmniClass-numero23-21 23 00
  • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment

Alueellinen saatavuus

Aasia