Julkaise tuotteesi
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single
HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    HAFELE Waste Bins Installation in work top Single

    502.94.002

    502.94.000

    502.94.001

    502.94.003

    Tekniset tiedot
    • -Installation: For flush mounting or surface mounting -Material: Plastic or aluminium, 5 litre bin with stainless steel ring, 11 and 13 litre bin with stainless steel and soft rubber ring, lid stainless steel
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHAFELE_Waste_Bins_Installation_in_work_top_Single
    • TuoteperheWaste Bins
    • TuoteryhmäInstallation in work top
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-03-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)230
    • Leveys (mm)237
    • Syvyys (mm)205
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökalusteet
    • OmniClass-numero23-21 17 11
    • OmniClass-nimikeInterior Waste Bins

    Alueellinen saatavuus

    Aasia