Julkaise tuotteesi
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    931.16.859 DOOR CLOSER TS1500 SILVER COL.
    Tekniset tiedot
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force with arm assembling • Latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS1500
    • TuoteperheWooden Swing Door
    • TuoteryhmäHardware for Wooden Swing Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)90
    • Leveys (mm)39
    • Syvyys (mm)177
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • OmniClass-numero23-17 11 11
    • OmniClass-nimikeDoor Components 

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
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
    Pohjois-Korea