Julkaise tuotteesi
HAFELE Wooden Swing Door Floor mounted DOOR STOPPER ST.ST38x40mm
HAFELE Wooden Swing Door Floor mounted DOOR STOPPER ST.ST38x40mm

    HAFELE Wooden Swing Door Floor mounted DOOR STOPPER ST.ST38x40mm

    DOOR STOPPER SATIN ST.ST.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHAFELE_Wooden_Swing_Door_Floor_mounted_DOOR_STOPPER_ST-ST38x40mm
    • TuoteperheWooden Swing Door
    • TuoteryhmäHardware for Wooden Swing Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)40
    • Leveys (mm)38
    • Syvyys (mm)38
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • OmniClass-numero23-17 11 11
    • OmniClass-nimikeDoor Components 

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Armenia
    Azerbaidžan
    Bangladesh
    Bhutan
    Brittiläinen Intian valtameren alue
    Brunei
    Etelä-Korea
    Filippiinit
    Georgia
    Hong Kong
    Indonesia
    Intia
    Japani
    Joulusaari
    Kambodža
    Kazakstan
    Kiina
    Kirgisia
    Kookossaaret
    Laos
    Macao
    Malediivit
    Malesia
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    Pakistan
    Pohjois-Korea
    Singapore
    Sri Lanka
    Tadžikistan
    Taiwan
    Thaimaa
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam