Julkaise tuotteesi
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUT.HIN.ST.ST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUT.HIN.ST.ST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUT.HIN.ST.ST

    STANDARD HINGE 102X76X2MM 2BB
    Tekniset tiedot
    • •For timber frames •With fixed pin •Knuckle with two ball bearings •Suitable for DIN left hand and DIN right hand •ANSI drilling pattern
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUT-HIN-ST-ST
    • TuoteperheWooden Swing Door
    • TuoteryhmäHardware for Wooden Swing Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)102
    • Leveys (mm)76
    • Syvyys (mm)11
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • OmniClass-numero23-17 11 11
    • OmniClass-nimikeDoor Components 

    Alueellinen saatavuus

    Aasia