Julkaise tuotteesi
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    926.98.040 BUTT HING.STST.SATIN102X76X3MM
    Tekniset tiedot
    • • For timber frames • For flush doors • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern • Tested according to EN 1935:2002 • Tested for fire resistance and smoke control
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUTT_HING-STST
    • TuoteperheWooden Swing Door
    • TuoteryhmäHardware for Wooden Swing Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-05-31
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)102
    • Leveys (mm)76
    • Syvyys (mm)14
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • OmniClass-numero23-17 11 11
    • OmniClass-nimikeDoor Components 

    Alueellinen saatavuus

    Aasia