Julkaise tuotteesi
HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

926.13.113 DR HIN.STST.BL MATT102X102X3MM
Tekniset tiedot
  • • For timber frames • For flush doors • With fixed pin • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_DR_HIN-STST-BL_MATT
  • TuoteperheWooden Swing Door
  • TuoteryhmäHardware for Wooden Swing Door
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-05-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)102
  • Leveys (mm)102
  • Syvyys (mm)14
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
  • OmniClass-numero23-17 11 11
  • OmniClass-nimikeDoor Components 

Alueellinen saatavuus

Aasia