Julkaise tuotteesi
HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC HANDLE SET AL
HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC HANDLE SET AL
HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC HANDLE SET AL
HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC HANDLE SET AL

    HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC HANDLE SET AL

    900.99.752 PC HANDLE SET AL.BRONZE
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteHAFELE_Wooden_Swing_Door_Lever_Handle_PC_HANDLE_SET_AL
    • TuoteperheWooden Swing Door
    • TuoteryhmäHardware for Wooden Swing Door
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)55
    • Leveys (mm)130
    • Syvyys (mm)60
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
    • OmniClass-numero23-17 11 11
    • OmniClass-nimikeDoor Components 

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Armenia
    Azerbaidžan
    Bangladesh
    Bhutan
    Brittiläinen Intian valtameren alue
    Brunei
    Etelä-Korea
    Filippiinit
    Georgia
    Hong Kong
    Indonesia
    Intia
    Japani
    Joulusaari
    Kambodža
    Kazakstan
    Kiina
    Kirgisia
    Kookossaaret
    Laos
    Macao
    Malediivit
    Malesia
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    Pakistan
    Pohjois-Korea
    Singapore
    Sri Lanka
    Tadžikistan
    Taiwan
    Thaimaa
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam