Julkaise tuotteesi
HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC LEV HDL BR SH

HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC LEV HDL BR SH

900.99.029 PC LEV HDL BR SH CHR POLISH
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Wooden_Swing_Door_Lever_Handle_PC_LEV_HDL_BR_SH
  • TuoteperheWooden Swing Door
  • TuoteryhmäHardware for Wooden Swing Door
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60.5
  • Leveys (mm)127
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
  • OmniClass-numero23-17 11 11
  • OmniClass-nimikeDoor Components 

Alueellinen saatavuus

Aasia
Armenia
Azerbaidžan
Bangladesh
Bhutan
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brunei
Etelä-Korea
Filippiinit
Georgia
Hong Kong
Indonesia
Intia
Japani
Joulusaari
Kambodža
Kazakstan
Kiina
Kirgisia
Kookossaaret
Laos
Macao
Malediivit
Malesia
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
Pakistan
Pohjois-Korea
Singapore
Sri Lanka
Tadžikistan
Taiwan
Thaimaa
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam