Julkaise tuotteesi
HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC LEVER HDL SET 8 STST.MATT 903.78.592

HAFELE Wooden Swing Door Lever Handle PC LEVER HDL SET 8 STST.MATT 903.78.592

903.78.592 PC LEVER HDL SET 8 STST.MATT
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteHAFELE_Wooden_Swing_Door_Lever_Handle_PC_LEVER_HDL_SET_8_STST-MATT_903-78-592
  • TuoteperheWooden Swing Door
  • TuoteryhmäHardware for Wooden Swing Door
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)55
  • Leveys (mm)140
  • Syvyys (mm)52
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Hardware
  • OmniClass-numero23-17 11 11
  • OmniClass-nimikeDoor Components 

Alueellinen saatavuus

Aasia
Armenia
Azerbaidžan
Bangladesh
Bhutan
Brittiläinen Intian valtameren alue
Brunei
Etelä-Korea
Filippiinit
Georgia
Hong Kong
Indonesia
Intia
Japani
Joulusaari
Kambodža
Kazakstan
Kiina
Kirgisia
Kookossaaret
Laos
Macao
Malediivit
Malesia
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
Pakistan
Pohjois-Korea
Singapore
Sri Lanka
Tadžikistan
Taiwan
Thaimaa
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam