Julkaise tuotteesi
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Arkistoitu

    Sofiero Curved bench Ø 800

    Use four of these to create a circular seating area with an internal diameter of 800mm, or create any length of seating with 90 degree curves. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Tekniset tiedot
    • 8074140 Tan / Galv 90 ° 8074142 Bark Brown / Black 90 °
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteCurved_bench_Sofiero_Detached_O_800
    • TuoteperheOutdoor Furniture
    • TuoteryhmäSofiero
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-03-16
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaMaisemointi - Ulkokalusteet
    • IFC-luokitusKaluste
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFurniture
    • OmniClass-numero23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-nimikeBenches