Julkaise tuotteesi
Pingpong Table
HAGS

Pingpong Table

4.9 / 5 tähteä4.9(14 arvostelua)

Elevate your outdoor recreational space with the HAGS Pingpong table. Its durable construction, tournament-grade playing surface, and user-friendly design ensure hours of fun and competitive play for players of all skill levels. The HAGS Pingpong table combines durability, versatility, and excellent playing characteristics to deliver an exceptional playing experience for players of all ages and skill levels.

Tekniset tiedot
    • Assembly Time:1 hours
    • Length (mm):2750 mm
    • Width (mm):1550 mm
    • Height (mm):700 mm
    • Net Weight:242,00 kg
    • Volume (m3):1.02 m³
    • Fall Height (mm):700 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitepingpong-table
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-04-25
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Muut

Alueellinen saatavuus

Eurooppa