Julkaise tuotteesi
Hakron Cold-rolled anchor channel
Hakron Cold-rolled anchor channel
Hakron Cold-rolled anchor channel

    Hakron Cold-rolled anchor channel

    Hakron provides a full range of cold-rolled anchor rails. Depending on the type, they are available in galvanized or stainless steel A4 (316). Various standard sizes are readily available from stock. The anchor rails are provided with turned up at a maximum center-to- center distance of 250 mm. (For smaller length minimum of two surfaced). The anchor rails are provided with a water-repellent filling, which prevents the penetration of water, cement, and which is easy to remove.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteankerrail_koudgewalst
    • TuoteperheAnchor Rail
    • TuoteryhmäCold-Rolled
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)28
    • Leveys (mm)100
    • Syvyys (mm)15
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)0.15
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Anchors & Fixings
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 -kuvausReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeReinforcement Bars
    • OmniClass-numero23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-nimikeReinforcement Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Luxemburg
    Saksa
    Yhdistynyt kuningaskunta