Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hakron/products/34d8cc72-343b-4f19-8411-661db9bb1a13
Koti
Luokat
Rakentaminen
Anchors & Fixings
Hakron Bodywork ring
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Hakron Nederland B.V.
Seuraa
Hakron Bodywork ring
Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
carrosserieringen
Tuoteperhe
Body Rings
Tuoteryhmä
Body Rings
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-05-10
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
3
Leveys (mm)
1
Syvyys (mm)
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430760120-carrosseriesluitring-m20-x-o-60-mm-ev
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Nettopaino (kg)
0.02
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakentaminen - Anchors & Fixings
IFC-luokitus
Objekti
Uniclass 2015 -koodi
Pr_20_96_71
Uniclass 2015 -kuvaus
Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 -koodi
03 21 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Reinforcement Bars
OmniClass-numero
23-13 31 21 11 21
OmniClass-nimike
Reinforcement Accessories
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
fischer
fischer threaded rod FIS A
Lataa
Hilti
Screw Anchor Hilti HUS HVAC
4.3
(
19
)
Lataa
A&M Hardware
ADA Vanity Brackets
Lataa
A&M Hardware
Countertop & Workstation Support Brackets
Lataa
A&M Hardware
Concealed Flat HD Bracket
Lataa
fischer
fischer anchor FH II
Lataa