Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Comax QD Cuttings Tray (Reinforcement Systems)

Yksilöity viite: comax_stekkenbakken_QD
Brändi: Hakron
Tuoteperhe: Comax
Tuoteryhmä: QD
Leveys (mm): 240
Korkeus (mm): 150
Syvyys (mm): 1250
Julkaisupäivä: 2017-04-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Kokoonpano (useita objekteja)
Lataa (2)
Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons.
The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged.

The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Netherlands
Valmistettu: Netherlands

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Vahvikkeet
IFC-luokitus: Object
Uniclass 1.4 Koodi: JE3
Uniclass 1.4 Kuvaus: Reinforcement
Uniclass 2.0 Koodi: PR-97-72
Uniclass 2.0 Kuvaus: Reinforcement
Uniclass 2015 Koodi: Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Kuvaus: Reinforcement
NBS Reference Koodi: 97-72
NBS Reference Kuvaus: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Reinforcement Bars
KaikkiLuokat Numero: 23-13 31 21 11 21
KaikkiLuokat Otsikko: Reinforcement Accessories
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®