Julkaise tuotteesi
Hakron Screw sleeve Demax 450

Hakron Screw sleeve Demax 450

The Demax transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedemax-450
  • TuoteperheDemax
  • Tuoteryhmädemax-450
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)10
  • Syvyys (mm)10
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
  • Nettopaino (kg)0.02
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta