Julkaise tuotteesi
Hakron Shear dowel HER

Hakron Shear dowel HER

The dowel are horizontal rods or rod that prevents than prevents deformation (bending) of the dowels in the concrete (splitting action). The specially integrated compression reinforcement ensures perfect distribution of the pressure load (see special dowel catalog). For further information, special documentation on request. For the dowels is computational software in accordance with Euro 2 code is available.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedeuvel_her
  • TuoteperheShear dowels
  • TuoteryhmäHER
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2017-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)40
  • Leveys (mm)14
  • Syvyys (mm)40
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
  • Nettopaino (kg)0.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta