Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hakron/products/aed75464-5989-4c6d-aafe-b76160f6fc87
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Vahvikkeet
Hakron DFI Element (floor)
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Hakron Nederland B.V.
Seuraa
Hakron DFI Element (floor)
DFI lost formwork to application of dilatation within junctions. DFI is used in floor dilatations that being made waterproof by adding rubber strip (e.g. Elaflex strip (D).
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
dfi_element_vloer
Tuoteperhe
DFI
Tuoteryhmä
DFI
Tyyppi
Kokoonpano (useita objekteja)
Julkaisupäivä
2017-04-11
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
240
Leveys (mm)
300
Syvyys (mm)
2250
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.hakron.nl/producten/stortafzettingsparing/dilataties/1820250020-dfi-element-afwijkend-volgens-opgave-afwijkende-lengte
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Alankomaat
Valmistettu:
Alankomaat
Nettopaino (kg)
16.36
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Vahvikkeet
IFC-luokitus
Objekti
Uniclass 2015 -koodi
Pr_20_96_71
Uniclass 2015 -kuvaus
Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 -koodi
03 21 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Reinforcement Bars
OmniClass-numero
23-13 31 21 11 21
OmniClass-nimike
Reinforcement Accessories
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
nVent
LENTON Weldable Couplers
Lataa
nVent
LENTON Standard Couplers
Lataa
nVent
LENTON Ultimate Terminators
Lataa
nVent
LENTON Position Transition Couplers
Lataa
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Lataa
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Lataa