Julkaise tuotteesi
Hakron Threaded sleeve with Clip-fix
Hakron Threaded sleeve with Clip-fix

    Hakron Threaded sleeve with Clip-fix

    Metal wire sleeves for B15 (on request B20 and B26). Available in any desired length. To be mounted in combination with the revolutionary Clip-fix in floors or using a B15 plastic nail plate to formwork. When used in flooring, the threaded sleeve at the upper side is provided with a red stop with tag pin and a red sealing plug at the bottom. The parts required for your application must be explicitly ordered.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedraadhuls-clip-fix
    • TuoteperheThreaded sleeve
    • TuoteryhmäThreaded sleeve
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-05-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)120
    • Leveys (mm)220
    • Syvyys (mm)120
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)0.04
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeReinforcement Bars
    • OmniClass-numero23-13 21 21 11 11
    • OmniClass-nimikeContinuous Joint Reinforcing

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Luxemburg
    Saksa
    Yhdistynyt kuningaskunta