Julkaise tuotteesi
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit
Hakron DTF support unit

    Hakron DTF support unit

    DTF- / DTF-bearing units form invisible joints between concrete double-T-beams and load-bearing beams. They belong to the systems Invisible Connections are called. DTF- / DTF-bearing units are used in particular in car parks and large halls, where clarity and long spans are desired.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitedtf
    • TuoteperheDT
    • TuoteryhmäDTF
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-04-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)155
    • Leveys (mm)55
    • Syvyys (mm)425
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Luxemburg
    Saksa
    Yhdistynyt kuningaskunta