Julkaise tuotteesi
Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8

Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8

Anchoring element for placing HSB-elements or frames. Available in a variety of sizes in electroplating and hot dip galvanized. To prevent damage while setting its matching element rubbers available.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteelementverankering
  • TuoteperheElement Anchoring
  • Tuoteryhmäelement anchor
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2017-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)40
  • Leveys (mm)14
  • Syvyys (mm)40
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
  • Nettopaino (kg)0.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta