Julkaise tuotteesi
Hakron Hammer head bolt
Hakron Hammer head bolt
Hakron Hammer head bolt
Hakron Hammer head bolt
Hakron Hammer head bolt

    Hakron Hammer head bolt

    Hammerhead bolt and anchor rail for our program. In addition to the standard measurements mentioned below are available on request different sizes and models (A4 or TV) available at short notice.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehamerkopbout
    • TuoteperheTechnical systems 
    • TuoteryhmäTechnical anchors 
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-04-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)35
    • Leveys (mm)10
    • Syvyys (mm)10
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)0.04
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_20_96_71
    • Uniclass 2015 -kuvausReinforcement
    • OmniClass-numero23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-nimikeReinforcement Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Luxemburg
    Saksa
    Yhdistynyt kuningaskunta