Julkaise tuotteesi
Hakron HBS Anchor
Hakron HBS Anchor

    Hakron HBS Anchor

    The HBS Anchors lifting insert system is suitable for lifting and transportation of concrete elements. The precision steel tube is made of grade S355 steel (zinc plated) and even available in stainless steel. The foot is made of steel grade S355.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehbs_anker
    • TuoteperheHBS
    • TuoteryhmäAnchors
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2017-05-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)575
    • Leveys (mm)68
    • Syvyys (mm)68
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)6.46
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet
    • IFC-luokitusVahvikepalkki
    • OmniClass-numero23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-nimikeReinforcement Accessories

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Luxemburg
    Saksa
    Yhdistynyt kuningaskunta