Julkaise tuotteesi
Hakron Recess tube filling hose

Hakron Recess tube filling hose

Sparings tubes for precast concrete industry. These are available in cans with double ribs. Upon request, the sparings tube can also be bent (kinked) to be delivered. For this, the heart dimensions A and B and the angle C should be specified. Material thickness of the sparings tube: 0.20 mm diameter at 33 t / m Ø 63 and 0.26 mm for diameter 65 T / m to 125 mm. Standard length is 6 meters.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesparingsbuis_vulslang
  • TuoteperheRecess
  • TuoteryhmäTube-Ongoing
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3000
  • Leveys (mm)33
  • Syvyys (mm)1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta