Julkaise tuotteesi
Hakron T-slot anchors

Hakron T-slot anchors

The T-anchor slot (T-slotanker in Dutch) transportation system for lifting and transporting concrete elements. This system consists of a deposit anchor and repeated use fitting bulbs and lifting hooks. The T-slot armature system is a simple, safe and inexpensive solution is available for small to large loads.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitet-slotankers
  • TuoteperheT-Lock
  • TuoteryhmäAnchors
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2017-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)65
  • Leveys (mm)13
  • Syvyys (mm)13
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
  • Nettopaino (kg)0.06
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta