Julkaise tuotteesi
Hakron Tap bolt 8.8
Hakron Tap bolt 8.8

    Hakron Tap bolt 8.8

    Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitetapbout_8_8
    • TuoteperheStuds
    • Tuoteryhmä8.8
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2017-05-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1
    • Leveys (mm)1
    • Syvyys (mm)1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)0.08
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Luxemburg
    Saksa
    Yhdistynyt kuningaskunta