Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hakron/products/4f639339-3e87-4e10-8d09-f45fc8489646
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Waterproofing & Membranes
Hakron Waterstop Type BOD
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Hakron Nederland B.V.
Seuraa
Hakron Waterstop Type BOD
An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
voegenband-bod
Tuoteperhe
Joint Tape
Tuoteryhmä
BOD
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-05-10
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
4
Leveys (mm)
200
Syvyys (mm)
22500
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.hakron.nl/producten/waterkerende-systemen/voegenbanden/klemvoegenband/3430652000-voegenband-type-bod-1-200mm-rol25m-d5mm-h30mm-nitril
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kumi
Suunniteltu:
Alankomaat
Valmistettu:
Alankomaat
Nettopaino (kg)
2.3
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Lataa
Sika
Emseal RoofJoint - watertight roof expansion joint high-movement, weldable, transitions to walls
Lataa
Uzin
Tile Waterproofing Membrane - HS 200
Lataa
Uzin
Moisture Vapor Retarder - UZIN PE 414 TURBO
Lataa
Schluter Systems
KERDI-BOARD Shower waterproofing
Lataa
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Lataa