Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
hakron/products/27234875-aae5-4eee-a1f4-a2eac69e0341
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Waterproofing & Membranes
Hakron Waterstop Type W9U-i
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Hakron Nederland B.V.
Seuraa
Hakron Waterstop Type W9U-i
An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
voegenband-w9u-i
Tuoteperhe
Joint Tape
Tuoteryhmä
W9U-i
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2017-05-10
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
40
Leveys (mm)
350
Syvyys (mm)
22500
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.hakron.nl/producten/waterkerende-systemen/voegenbanden/binnenliggend/3440310099-dilatatievoegprofiel-type-w9u-i-lengte-vlg-opgave---inkoop
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Kumi
Suunniteltu:
Alankomaat
Valmistettu:
Alankomaat
Nettopaino (kg)
0.74
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Lataa
Sika
Emseal RoofJoint - watertight roof expansion joint high-movement, weldable, transitions to walls
Lataa
Uzin
Tile Waterproofing Membrane - HS 200
Lataa
Uzin
Moisture Vapor Retarder - UZIN PE 414 TURBO
Lataa
Schluter Systems
KERDI-BOARD Shower waterproofing
Lataa
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Lataa