Julkaise tuotteesi
Hakron Hex nut

Hakron Hex nut

4.7 / 5 tähteä4.7(12 arvostelua)
Hex nuts class according to ISO 8.8 in hot-dip galvanized. In addition to the sizes are also other embodiments rapidly available listed in the table.
Tekniset tiedot
  • item number type class norm nut height in mm packaged / st kg / st M511288001 hexagonal nut M12 8 DIN 933 10 200 0.017 M511688001 hexagonal nut M16 8 DIN 933 13 100 0.033 M512088001 hexagonal nut M20 8 DIN 933 16 100 0.064 M512488001 hexagonal nut M24 8 DIN 933 19 50 0.11 M513088001 hexagonal nut M30 8 DIN 933 24 25 0.223
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezeskantmoeren
  • TuoteperheStuds
  • Tuoteryhmä8.8
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2017-05-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)10
  • Leveys (mm)10
  • Syvyys (mm)10
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
  • Nettopaino (kg)0.02
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Vahvikkeet
  • IFC-luokitusVahvikepalkki
  • OmniClass-numero23-13 31 21 11 21
  • OmniClass-nimikeReinforcement Accessories

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Luxemburg
Saksa
Yhdistynyt kuningaskunta