Julkaise tuotteesi
ZULI
HALLA

ZULI

The ZULI family of light fixtures comprises independent pendant lights, eye-catchers by their clear and modern design. Lights are produced with direct-indirect emanation. To produce ZULI lights a special polished parabolic louver is used by which may be achieved a light efficiency as high as 92%. These lights may be widely used especially in office buildings but also in social and representative or cultural amenities.

Type of installation:
  • Suspended
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitezuli
  • TuoteperheIndoor Luminaires
  • TuoteryhmäZULI
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-12-14
  • Painoksen numero3
  • Korkeus (mm)50
  • Syvyys (mm)170
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Tsekin tasavalta
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Riippuvalaisimet
  • IFC-luokitusValaisin
  • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-koodi3911