Julkaise tuotteesi
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit

    hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 01850181 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread NPT ¾ • connection dimension: G ¾ • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite01850181
    • TuoteperheConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TuoteryhmäHansgrohe
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)4.25
    • Leveys (tuumaa)5.88
    • Syvyys (tuumaa)5.88
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)1.1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen asennusjärjestelmät
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-27 31 29 11
    • OmniClass-nimikeManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures