Julkaise tuotteesi
Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray 04066000
Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray 04066000
    hansgrohe

    Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray 04066000

    Allegro E Gourmet Single lever kitchen mixer 230 with pull-out spray
    Tekniset tiedot
    • · consists of: single lever kitchen mixer, baseplate · swivel range 150° · with telescopic function (330 - 500 mm) · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing · MagFit magnetic shower support · quick connect shower hose · flow rate 6.7 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ compression · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite04066000
    • TuoteperheKitchen mixers
    • TuoteryhmäAllegro E Gourmet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)14.75
    • Leveys (tuumaa)4.5
    • Syvyys (tuumaa)12.56
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)4.45
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures