Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Raindance S Hand shower 100 3jet Green 2 GPM 04341000

Yksilöity viite: 04341000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Raindance S
Tuoteryhmä: Hand showers
Leveys (tuumaa): 3.88
Korkeus (tuumaa): 2.75
Syvyys (tuumaa): 8.12
Julkaisupäivä: 2019-03-26
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
Raindance S Hand shower 100 3jet Green 2 GPM

· shower head size: 100 mm
· spray type: RainAir, BalanceAir, Whirl
· flow rate at 3 bar: 7.6 l/min
· suitable for rim-/ tile-mounted mixers
· connection thread G ½
· suitable for continous flow water heaters


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (lbs): 0.23

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkut
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Showers
UNSPSC-koodi: 30181503
Uniclass 1.4 Koodi: L7214
Uniclass 1.4 Kuvaus: Showers
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Heads
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Kuvaus: Shower heads
NBS Reference Koodi: 35-06-81
NBS Reference Kuvaus: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 00
KaikkiLuokat Otsikko: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Nimi Arvo
Depth 8.12 mm
Height 2.75 mm
Width 3.88 mm

BIMobject®