Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation 04448000

Yksilöity viite: 04448000
Brändi: hansgrohe
Tuoteperhe: Ecostat
Tuoteryhmä: Shower mixers
Leveys (tuumaa): 6.75
Korkeus (tuumaa): 6.75
Syvyys (tuumaa): 2.63
Julkaisupäivä: 2019-03-26
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation

· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· connection type: basic set
· flow rate at 3 bar: 17 l/min
· pressure control and volume control in one unit, shut-off/ diverter
valve
· temperature limitation adjustable
· temperature and on/off control for 2 outlets
· suitable for continous flow water heaters


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (lbs): 1.75

BIMobject-luokka: Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L725111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mixer taps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-75
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Kuvaus: Bath taps
NBS Reference Koodi: 31-75
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nimi Arvo
Depth 2.63 mm
Height 6.75 mm
Width 6.75 mm

BIMobject®