Yksilöity viite: | 04771830 |
---|---|
Brändi: | hansgrohe |
Tuoteperhe: | Joleena |
Tuoteryhmä: | Faucets |
Leveys (tuumaa): | 2.36 |
Korkeus (tuumaa): | 7.79 |
Syvyys (tuumaa): | 7.16 |
Julkaisupäivä: | 2020-11-02 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771830 |
---|---|
Asennusohjeet: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771830 |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04771830 |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: | 4059625196847 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/hansgrohe/product/04771830
Materiaali pääasiassa: | |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Germany |
Valmistettu: | Germany |
Nettopaino (lbs): | 1.9 |
BIMobject-luokka: | Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet |
---|---|
IFC-luokitus: | Sanitary Terminal |
UNSPSC-nimi: | Sanitary ware |
UNSPSC-koodi: | 301815 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L725111 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Washbasin taps |
NBS Reference Koodi: | 35-06-82 |
NBS Reference Kuvaus: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
KaikkiLuokat Numero: | 23-31 11 00 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Nimi | Arvo |
---|---|
Flow Rate | 1.1887 gpm |
Lever | Single lever basin mixer 100 with lever handle |
Material | Chrome |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®